MICO Fuse intelligent strømstyring | Murrelektronik
Oops, an error occurred! Code: 20250512072750d964bd34

MICO Fuse

Intelligent strømstyring

Omkostningseffektiv kanalbeskyttelse

MICO Fuse er det ideelle alternativ, til at bruge individuelle sikkerhedsterminaler. Det kompakte modul indeholder 8 sokler til glasrørssikringer, der nemt kan serviceres fra forsiden af modulet. Det beskytter op til 8 kanaler. MICRO FUSE 24 LED version har yderligere LED 'er, der viser driftstilstanden af hver kanal i rød og grøn. En gruppe alarmkontakt sender den aktuelle status til kontrollen. Det universelle modul, MICO Sikring 250, dækker hele området fra 0 til 250 V AC/DC.

 

Praktisk overvågning med glasrørssikringer

  • 8 udgangskanaler tilgængelige på fronten
  • Små dimensioner sparer plads
  • Fælles spændingsforsyning til alle kanaler
  • Minimalt ledningsarbejde
  • Forskellige mærkningsindstillinger
  • Samlet strøm op til 40 A
Klemterminal-teknologi
Verdensomspændende applikationer
Vedligeholdelsesfri og vibrationsresistente

Klemterminaler sikrer installation på kortest mulig tid. De er vedligeholdelsesfrie og vibrationsresistente. Periodisk vedligeholdelse som at efterspænde skrueklemmer er ikke længere nødvendig.

Murrelektronik verdensomspændende applikationer piktogram
Omfattende godkendelser

MB redundansmoduler har verdensomspændende godkendelser. Dette er meget vigtigt for virksomheder, der arbejder internationalt.

Du kan også være interesseret i denne

Karriere
Bliv en del af vores team!
Vi er her for dig!
Vi tager os af dine spørgsmål...