Eco-Rail-2
Strømforsyning med grundlæggende funktionalitet
Eco-Rail-2 strømforsyning enheder giver producenter af maskiner og styreskabe mulighed for at levere strøm til deres forbrugere fleksibelt og økonomisk. Disse enheder giver grundlæggende funktionalitet og hjælper med at overvåge de samlede omkostninger i styreskabet.
Available in different power ratings
Eco-Rail-2-serien fås i fem varianter fra 1,3 til 20 A. Udgangsspændingen af enhederne kan indstilles fra 23 til 28 V til at levere den nødvendige strøm til forbrugeren uanset længden af strømforsyningslinjen. Tilslutning af to strømforsyningsenheder i serie gør det muligt at øge udgangsspændingen til 48 V.