MICO Basic
Intelligent strømstyring
MICO Basic er Murrelektroniks intelligente modul til strømovervågning til 24 V DC-applikationer. Den overvåger strømfordelingen og reagerer på kortslutninger ved at lukke kanalen ned så sent som muligt, men så tidligt som nødvendigt. MICO Basic er perfekt til enhver applikation, der beskytter en masse sensorer og aktuatorer med lignende krav. De aktuelle områder er forudindstillede, og modulerne overvåger fire eller otte kanaler med 2, 4 eller 6 A.