Mico Pro®
Fleksibel 24V strømovervågning
Mico Pro® er det nye og innovative system til strømovervågning fra Murrelektronik til 12 og 24VDC applikationer med en ny, patenteret løsning. Det modulopbyggede system muliggør tilpasning af systemer, så de passer specifikt til applikationen og har samtidig et positivt cost-benefit forhold. Den patenterede løsning sikrer maksimal tilgængelighed til dine maskiner. En yderligere fordel: integreret potential-fordeling som væsentligt reducerer kabeltrækket.
Du kan vælge mellem moduler med én, to eller fire output-kanaler. På ’Fix-modulerne’ er den udløsende strøm fast (2, 4, 6, 8, 10 og 16A), hvilket gør dem til en manipulationssikker løsning. På ’Flex-modulerne’ kan den udløsende strøm indstilles via én knap fra 1 til 10A eller fra 11 til 20A. Deres smalle bredder på 8, 12 eller 24 mm gør dem desuden yderst pladsbesparende.
Op til 30.000 µF kan loades per kanal, så det er muligt at overvåge et større antal belastninger med ét modul.
Mico Pro® kan serieforbindes. Dette betyder at på én Mico-kanal, kan en anden Mico Pro station tilsluttes. Besparelserne i tid og penge er betydelige, især i applikationer med decentralt styreskab.
Nye switch mode strømforsyninger med en udgangsstrøm på 5 eller 10 A kan integreres direkte i Mico Pro. Denne kombination skaber mere plads i styreskabet. Du kan også levere op til 20 A strøm ved at aktivere paralleltilstand. Energieffektiviteten er høj og temperaturen i styreskabet lav holdes lav. Med et praktisk bridging system, kan strømforsyningsenhederne forbindes til overvågningsmodulerne i nogle få nemme trin uden behov for ekstra ledninger.
Det intelligente strømovervågningssystem fra Murrelektronik kan tilpasses fuldt ud, så det optimalt imødekommer applikationens behov. Den nye online konfigurator gør denne proces let.