MICO+ Intelligent strømstyring | Murrelektronik

MICO+

Intelligent strømstyring

Overvåger, registrerer, reagerer

MICO+ er det intelligente strømdistributionsmodul fra Murrelektronik for 24 og 48 V DC-applikationer. Denne komponent overvåger strømmen på op til fire kanaler. Den indikerer når du nærmer dig den maksimale belastning og lukker kanalen ned, hvis der er en kortslutning eller overbelastning.

Den elektroniske kredsløbsskontrol til 24 og 48 V DC

  • 4 udgange
  • Justérbare strømområder
  • Fjernbetjening af tænd/sluk med et 24 eller 48 VDC signal (afhængigt af enheden)
  • Gruppe alarmkontakt
  • Minimalt strømsvigt
  • Uafhængig af temperatur
  • Perfekt lukkefunktion: så tidligt som nødvendigt, så sent som muligt
90% advarselssignal
Fejlfinding
Fleksibel tænd og sluk
Forsinket start-up
Indgangsstrøm
Integreret sløjfesystem
Klemterminal-teknologi
Verdensomspændende applikationer
Murrelektronik advarselspiktogram
Tidlig fejlforebyggelse

Når 90% af den valgte aktuelle belastning på en kanal er nået, blinker LED'en grønt. Dette hjælper til at finde slitage på motordrevne ventiler på et tidligt tidspunkt, hvis kanaler fejler under drift på grund af en øget brug af strøm.

Driftstilstanden gemmes

MICO gemmer driftstilstand for hver kanal, selv under strømsvigt. Dette forenkler fejlfinding, når kanalen er bragt tilbage online.

Murrelektronik tænder og slukker fleksibelt piktogram
Aktiver kanaler individuelt

Hver kanal kan slukkes eller tændes under drift.

Murrelektronik forsinket start-up piktogram
Undgå start-up belastninger

MICO eliminerer opstartsbelastninger, med en kaskade-start af individuelle strømveje. Dette giver mulighed for at bruge stømforsyninger, der er tilpasset dit gennemsnitlige behov, i modsætning til dit opstartsbehov.

Op til 20000 µF

Op til 20.000 uF kan tilsluttes per kanal. Så det er muligt at overvåge en række høje kapacitive belastninger med én enhed.

Minimer installationsomkostninger

Flere MICO moduler kan tilsluttes via det integrerede sløjfesystem. Det reducerer både installationstiden og risikoen for trådningsfejl.

Vedligeholdelsesfri og vibrationsresistente

Klemterminaler sikrer installation på kortest mulig tid. De er vedligeholdelsesfrie og vibrationsresistente. Periodisk vedligeholdelse som at efterspænde skrueklemmer er ikke længere nødvendig.

Murrelektronik verdensomspændende applikationer piktogram
Omfattende godkendelser

MB redundansmoduler har verdensomspændende godkendelser. Dette er meget vigtigt for virksomheder, der arbejder internationalt.

Du kan også være interesseret i denne

Hej
Vi er her for dig!
Vi tager os af dine spørgsmål...