Switche
Enkel forbindelse til feltet
Maskiner og systemer bliver mere og mere netværksbaserede. Ethernet-baserede automatiseringsløsninger får større betydning, da switche muliggør implementering af fleksible topologier. Murrelektronik tilbyder egnede komponenter til netværk af Ethernet modulerne, økonomisk og målrettet.
Un-managed switche bruges til at dække grundlæggende funktioner til et fordelagtigt forhold mellem pris og ydeevne, mens varianter som PROFINET-styrede switches tilbyder det maksimale udvalg af funktioner. Præfabrikerede kabler er med til at man undgår ledningsfejl og er perfekte til en hurtig og effektiv installation.
PROFINET Managed Switche er high-performance managed switche so mer udstyret med PROFINET fuktioner og certiciferrect iht. omfattende netværksværktøjer. De forbinder adskillige fieldbus moduler og mulliggør ændringer af lineietopoliger til stjernetopologier. Dette sparer installationstid og længe kabeltræk, især i de decentrale IP67 varianter.
Udover hurtigt responstid, Lite Managed Switche tilbyder adskillige netværksværktøjer og konfigurationsmuligheder via en integreret web server. Netværk kan sættes hurtigt op og fejl kan findes med det samme takket være omfattende diagnostik.
Unmanaged switche er ideelle til ethvert netværk hvor konfiguration on diagnostik ikke er vigtige faktorer. De er hurtige og enkle at installere og fås i mange varianter.
De nye ELITY switche bliver produceret på Murrelektroniks fabrik i Oppenweiler. Dette er en garanti for høj kvalitet, 100% testede produkter og trendsættende teknologi.