Emparro 3-fasede strømforsyninger | Murrelektronik
Oops, an error occurred! Code: 20250509044946fe2a034b

Emparro® 3~

Premium Power

Pålidelig og effektiv

Emparro 3-fasede strømforsyninger til 24V applikationer er vigtige komponenter i installationer, der stiller høje krav. Disse enheder er ikke kun yderst pålidelige, men også overordentligt effektive som et resultat af deres integrerede reserverede strøm. Men de kræver ikke meget plads i kabinettet.

  • MTBF på ca. 1.000.000 timer
  • Integreret gasudladningsrør
  • Op til 95% virkningsgrad
  • Permanent overbelastningsbeskyttelse - op til 20%
  • Power Boost funktion med 150% effekt i op til 5 sekunder
  • Hyper Boost funktion med 400% strøm i op til 20 m s
  • Minimalt pladsbehov
Alarmkontakt & LED
Current Limiter
Effektivitet
Indgangsspænding
MTBF-værdi
Paralleltilstand
Power Boost
Semi F47
To-faset drift
Klar diagnostik

En alarmkontakt signalerer overspænding, kortslutning, og høj temperatur. En LED indikerer driftstilstanden.

Beskyttelse mod overbelastning

I tilfælde af overbelastning styres udgangsspændingen med en konstant strøm. Den er begrænset til 100% af den nominelle strøm (eller til 150% i Power Boost mode). Dette beskytter strømforsyningen mod skader.

Murrelektornik effektivitet piktogram
95% effektivitet

En højere virkningsgrad er lig med minimalt effekttab, hvilket svarer til reducerede driftsomkostninger. Emparros lave driftstemperatur sikrer at enheden, og de komponenter der er installeret omkring den, ikke vil være så påvirket af varme opbygget i kabinettet. Derfor kan der anvendes mindre kabinetter.

En global partner

Det brede indgangsspændingsområde gør Emparro velegnet til brug i hele verden.

Høj MTBF-værdi

Emparro 67 har en høj MTBF-værdi. MTBF beskriver gennemsnitstiden mellem fejl.

Endnu mere strøm

Tilslut op til fem strømforsyninger til hinanden for at forøge effekten, uden at skulle justere dem mhy. kabellængde og diameter. Paralleldrift aktiveres af en kontakt - enkelt og bekvemt.

Murrelektronik power boost piktogram
Opstart med én enkelt strømforsyning

Enheden leverer op til 50% mere strøm til opstart af højere belastninger og mere kapacitet uden brug af sekundær strømforsyning

Murrelektronik semi F47 piktogram
Stabil udgangsspænding

Produkter, der opfylder Semi F47 standarden sikrer stabil udgangsspænding selv under spændingsfald.

Kontinuerligt med 2-fase funktion

Hvis en fase mangler, fungerer enheden fortsat pålideligt med to faser, ikke kun for en kort tid, men kontinuerligt.

Du kan også være interesseret i denne

Karriere
Bliv en del af vores team!
Vi er her for dig!
Vi tager os af dine spørgsmål...