Eco-Rail-2 strømforsyning | Murrelektronik

Eco-Rail-2

Strømforsyning med grundlæggende funktionalitet

Fokus på det essentielle

Eco-Rail-2 strømforsyning enheder giver producenter af maskiner og styreskabe mulighed for at levere strøm til deres forbrugere fleksibelt og økonomisk. Disse enheder giver grundlæggende funktionalitet og hjælper med at overvåge de samlede omkostninger i styreskabet.

Available in different power ratings

Eco-Rail-2-serien fås i fem varianter  fra 1,3 til 20 A. Udgangsspændingen af enhederne kan indstilles fra 23 til 28 V til at levere den nødvendige strøm til forbrugeren uanset længden af strømforsyningslinjen. Tilslutning af to strømforsyningsenheder i serie gør det muligt at øge udgangsspændingen til 48 V.

Eco-Rail-2 står for

  • Omkostningseffektiv.
  • UL-godkendelse muliggør verdensomspændende brug.
  • Fleksibilitet på grund af versionssortimentet og justerbar udgangsspænding.
  • Overlegen mains failire bridging time på 40 millisekunder.
  • Praktisk håndtering under installation og idriftsættelse.

Du kan også være interesseret i denne

Hej
Vi er her for dig!
Vi tager os af dine spørgsmål...