MASI20, AS-Interface systemet | Murrelektronik

MASI20

Høj signaltæthed på meget lidt plads

Murrelektroniks AS-Interface system, MASI giver nem og billig tilslutning af IO-signaler uden at være bundet op på rigide topologier.

Pladsbesparende design

  • Et særligt kompakt design – sparer plads i styreskabet.
  • Lav højde – til brug i decentrale terminalbokse.
  • Praktisk indretning af alle kodede push-in-terminaler på frontpanelet – gør det nemt at tilslutte og sparer terminaler i skabet.
  • Omkostningseffektiv
  • Passivt sikkert op til PL d (EN ISO 13849-1) – til versioner med halvlederudgang i forbindelse med f.eks.
  • AS-Interface og AUX-Power omgås internt – ingen afbrydelse, når individuelle moduler midlertidigt afmonteres.
  • Klar I/O-diagnostik - gennem belyste skærme.
  • Bredde på kun 19 millimeter for alle 28 forbindelsespunkter.
  • Relæudgangsmoduler med 2 A pr. udgang til 250 V AC eller 30 V DC.
  • Halvleder udgangsmoduler med 2 A pr. udgang til 30 V DC
  • Kodede, mærkede terminaler til fejlfri montering.
  • Kortslutningssikre udgange og sensorforsyning.
  • Der kræves ingen yderligere kortslutningsbeskyttelse og linjebeskyttelse.

Du kan også være interesseret i denne

Karriere
Bliv en del af vores team!
Vi er her for dig!
Vi tager os af dine spørgsmål...