One Circuit Fits All
Én løsning til hele verden
Virksomheder, der producerer og eksporterer maskiner til internationale markeder skal være vidende om en lang række forskellige internationale standarder og specifikationer. Afhængigt af markedet skal de…
- Bruge forskellige produkter
- Have forskellige koncepter for ledningsføringen og/eller
- Bruge forskellige metoder til at sikre netspændingen
- Være vidende om en lang række forskellige internationale standarder og specifikationer
Levering til internationale markeder gør hverdagens installationer vanskelige:
Forskellige lande har forskellige krav; der kan være forskelle i hvilke måleenheder der anvendes, undertiden er IEC-standarder relevante, andre gange UL-standarder. Produkter skal godkendes, testes for kompatibilitet, konstrueres i systemet og findes på lageret. Alle, der er involveret i installation af styringskredsløb, skal være bekendt med de forskellige normer og krav. Og det at have de rigtige dele til rådighed på de rigtige markeder kan være en logistisk udfordring. At tage højde for disse ting koster tid og penge.
Løsningen til udfordringen:
Multi-norm strømforsyninger. Et koncept der kan anvendes som standard i alle maskiner og systemer over hele verden – uanset hvor det er!
Murrelektronisk produktprogram har mange løsninger til multi-norm strømforsyningskoncepter. Vores produkter følger et ensartet design og har de godkendelser og certificeringer, du har brug for. De er udviklet og testet til at arbejde perfekt sammen. Vores løsninger lever op til internationale standarder, så din maskine eller dit system kan bruges overalt.
Fordele ved et multi-norm strømforsyningskoncept fra Murrelektronik:
- Reducér antallet af forskellige, nødvendige produkter
- Medarbejdere skal kun være fortrolige med ét system i stedet for mange.
- Tid til konstruktion reduceres
- NEC klasse 2 kredsløb reducerer godkendelsestid og kontrolkredsløb til et minimum
- Alt i alt: du kan optimere materialeomkostninger og installationstid
Mico Pro® og den integrerede 1-fasede strømforsyning: Mico Pro®-moduler med NEC klasse 2 outputs beskytter kredsløb op til max. 100 VA. Alt, der er forbundet til dette kredsløb, behøver ikke UL-godkendelse på grund af NEC klasse 2-certificering. Brug af Mico Pro® strømovervågning med integreret strømforsyning reducerer antallet af UL-certificeringer, der er behov for.
Kombination af en 3-faset Emparro 40A strømforsyning med Mico Pro®: Mico Pro strømovervågningsmoduler beskytter I/O-moduler forbundet med en M12-strømforbindelse, der er monteret på maskinen.