Decentral, fleksibel, uafhængig af protokol
Cube er et modulopbygget fieldbus-system designet til decentrale installationskoncepter. Systemets fleksibilitet gør det enkelt at udvikle den rette løsning til enhver applikation.
Cube har mange funktioner, plug-in forbindelser, et robust og kompakt design, fuldstøbte moduler, multi-funktionelle kanaler og IP rating fra IP20 til IP69K. Modulerne installeres ved siden af sensorer og aktuatorer. Et system-kabel forbinder modulerne til bus-noden og overfører både data og power. Omfattende diagnostik gør det nemt at løse problemer der må opstå. Antallet af terminaler i styreskabet reduceres gennem den distribuerede tilgang, hvilket frigør plads.
Med en Cube-løsning vil du opnå et særdeles godt cost-benefit-forhold i hele din maskines levetid gennem: det forenklede design, hurtig montage af maskinen, fejlfri idriftsættelse og maksimal tilgængelighed til systemet.
Bus-noden er Cube-systemets interface til PLC’en. Den forsyner systemet og alle forbundne sensorer og aktuatorer med power samtidig med at det overvåger strømmen ved hjælp af en Mico strømovervågningsenhed.
Installationskonceptet forbliver det samme uanset hvilken PLC og protokol, der benyttes. Skift blot bus-noden til den valgte protokol. Murrelektronik tilbyder bus-noder til alle gængse bus-systemer.
Et system-kabel forbinder modulerne til bus-noden. Dette overfører både data og power – og reducerer dermed installationstiden.
Den brede vifte af moduler er med til at skabe fleksible og effektive installationer.
Cube20 integrerer IO-signaler fra underliggende distributionsmoduler og terminalbokse (IP20) i Cube- installationerne på en økonomisk, distribueret måde.
Et Cube-system kombinerer styreskabsinstallationer med installationer i felten på en simpel måde.
Cube67 er et modulopbygget IO-system til IP67-applikationer. Det muliggør kundetilpassede installationskoncepter og kan tilpasses til enhver applikation ved at blive installeret i umiddelbar nærhed af processen. Et systemkabel forbinder modulerne til busnoden og overfører både data og power.
Cube20 er et modulopbygget IO-system til kontrolskabe. Det kan betjenes som en enkeltstående enhed eller med en Cube67. Cube20 er specielt designet til kravene i moderne ledningsføringer til styreskabe. Høje omkostninger på grund af håndtering af mange individuelle komponenter kan reduceres til et minimum med Cube20.
Kompakt design
32 kanaler pr. IO-modul. Op til 488 IO’er på kun 90 cm
Op til 15 moduler med én enkelt node-adresse
Detaljeret enkeltkanalsdiagnostik og terminaler med lysdioder gør det let at finde fejl
Vedligeholdelsesfrie fjederklemmer
Systemløsninger – tilpasset dine applikationer
MOM understøtter tænd og sluk af forskellige Cube-moduler via controlleren under drift. Dette er grundlaget for modulær maskinkonfiguration, lette værktøjsskift, standardmaskiner med forskellige grader af IO-udvidelse, valgfrie maskindele og idriftsættelse. MOM reducerer projektplanlægning og dokumentationsindsats, samtidig med at den giver ekstra systemfleksibilitet.