IO-Link i sin reneste form
pure.IO giver den enkleste og mest effektive adgang til IO-Link-verdenen. Med sin nye generation af IO-Link-mastere og IO-Link I/O-moduler sætter Murrelektronik nye standarder for effektivitet, fleksibilitet og diagnostiske muligheder.
Kompakt design møder maksimal fleksibilitet og intelligent diagnostik.
1) ULTRAKOMPAKT & MILJØVENLIG: Robust plasthus (limet) med IP65-beskyttelsesklasse
2) 8x IO-LINK
3) MULTIPROTOKOL: PROFINET, EtherNet/IP og EtherCAT, IIoT (REST API & MQTT) og WebUI
4) INNOVATIV STATUSINDIKATION: 360° synlighed, fuld procestransparens og nem diagnosticering takket være hjørne-LED'er og tre status-LED'er pr. port
Den kraftfulde portefølje af IO-Link mastere og IO-Link I/O moduler er den ideelle løsning til standardapplikationer, f.eks. inden for emballage og intralogistik.
pure.IO-porteføljen imponerer med sit nye, patenterede og innovative kabinet:
360° transparens: Takket være integreret, nyudviklet diagnostik har du et komplet overblik over modulstatus og hele procesforløbet.
Kompakt og fleksibel: Med deres minimale størrelse og lave vægt er modulerne ultrakompakte, lette og alsidige.
Bæredygtig: Takket være det limede hus kan komponenterne adskilles og genbruges. Det slanke design sparer plads, materiale og energi, især ved montering på bevægelige anlægskomponenter.
Med Murrelektronik kan strømforsyning og fieldbus stadig daisy-chaines som sædvanligt. De nye pure.IO IO-Link I/O-moduler muliggør nu også daisy-chaining af IO-Link, hvilket åbner op for nye muligheder for decentraliseret installation.
Intet porttab. Større rækkevidde. Maksimal fleksibilitet.
Daisy chain af IO-Link, strøm og fieldbus
Op til 256 I/O'er pr. master
Op til 40 m forbindelseslængde takket være IO-Link-udvidelsesport (2x 20 m)
Plug & play – ingen konfiguration eller parametrisering nødvendig
Mindre kabelføring og installationsarbejde
Alsidige installationsmuligheder og maksimal fleksibilitet
Lavere omkostninger
Hurtig diagnose og nem vedligeholdelse