IO-Link master: MVK Pro & IMPACT67 Pro | Murrelektronik
Oops, an error occurred! Code: 202505180545565f9c8bbb

MVK Pro og IMPACT67 Pro

Kompakt IO-Link master modul med otte multifunktionelle masterporte

Kompakte IO-Link master moduler MVK Pro og IMPACT67 Pro fra Murrelektronik

Det kompakte IO-Link mastermodul, med otte multifunktionelle masterporte, er den mest intelligente måde at forbinde IO-Link enheder på. IP67-klassificerede fieldbusmoduler er en vigtig komponent i decentrale installationer. De erstatter de kablede og dyre terminalbokse.

Kombiner modulerne med vores store udvalg af IO-Link hubs og analoge konvertere. Denne løsning vil øge din fleksibilitet og minimere dine hardwareomkostninger.

Ud over rene procesdata (I/O), giver de nye Pro-moduler også sekundære udvidede diagnosedata (spænding, strøm og temperaturværdier) for både de respektive porte og hele modulet. Dette gør det muligt at finde afvigelserr og optimere den egentlige proces via dataanalyse. Vha. OPC UA kan dette gøres standardiseret og helt uden en controller.

Brugervenlig standard
Flexible DIO-Link Ports
Global implementering
IIOT ready
Maksimal ydeevne
Robust kapsling
Den nye brugervenlige standard
  • Integreret web-server til direkte adgang til omfattende data, diagnostik og konfigurationsmuligheder
  • Integreret force-mode til funktionelle test, uden tilsluttet controller
  • Hurtig konfiguration af enheder ved brug af IODD on Board Option (PROFINET)
  • Integreret og udvidet kanaldiagnostik (PROFINET)
Den mest fleksible port nogensinde – IO-Link masterport Class A/B
  • 8 × multifunktionel IO-Link masterport Class A/B med ægte DIO funktionalitet
  • Ét modul til det hele: Hver port kan konfigureres som input eller output til IO-Link, digitale eller analoge* signaler
  • Intelligent forsyningsspænding som skifter ved pin 2 og 4 – aktuatorforsyning til DO'er og sensorforsyning til DI'er
  • Op til 4 A per port (op til 2 A på hver af pin 2 og 4)

*via IO-Link analoge konvertere

Global implementering – garanterede
  • 2 × M12 D-kodet, 100 Mbps.
  • PROFINET, EtherNet/IP, EtherCAT
  • Roterende kodningskontakt (til konfiguration)
  • Automatiserede og netværksdækkende firmwareopdateringer via AutoUpdateX-værktøjet fra Murrelektronik
  • IO-Link master med OPC UA server – fra sensoren til clouden
IIOT ready
  • Mulighed for fieldbus uafhængig adgang via OPC UA, MQTT, JSON REST API, f.eks. til konfigurationsdata, statusoplysninger, identifikation og diagnostiske data
  • Simpel og problemfri integration af data fra sensor i dine ERP- og MES-systemer (sensor til cloud funktionalitet)
  • Integreret sensorik til realtid strøm- og dataovervågning: strøm, spænding, temperatur og min/max værdier osv.
  • Ideel til applikationer for data analyse
Håndter maksimal ydelse
  • 2 × M12 L-kodet til side-by-side installationer (daisy-chainable)
  • Mulighed for 4* og 5 polet, for alle installationskoncepter
  • Op til 2 × 16 A
  • Op til 4 A per port (op til 2 A for hver af pin 2 og 4)

* 4-polet er kun en mulighed for PROFINET

Robust kapsling
  • Robust fuldstøbt kapsling i plast (IMPACT67 Pro) og metal (MVK Pro)
  • IP65, IP67
  • Designet til hårdt industrielt miljø

* UL under udarbejdelse

Du kan også være interesseret i denne

Karriere
Bliv en del af vores team!
Vi er her for dig!
Vi tager os af dine spørgsmål...