Fra omkostningsoptimeret til højfleksibel og robust – hos os finder du altid det rette data-, signal- eller strøm-kabel til din installation. Til det amerikanske marked tilbyder vi desuden et standard TPE-kabelprogram.
PVC-kabler er en økonomisk og alsidig løsning med høj fleksibilitet og gode isoleringsegenskaber – ideelle til standardanvendelser i mindre krævende miljøer.
TPE-kabler kombinerer fleksibilitet med lang levetid. De udmærker sig ved høj slidstyrke og kemikalieresistens, og er perfekte til krævende applikationer, hvor der stilles krav til både robusthed og fleksibilitet.
PUR-kabler er det oplagte valg, når der stilles krav om modstandsdygtighed over for svejsegnister og ekstrem fleksibilitet. De er særligt velegnede til krævende områder som robotteknologi og kabelkæder, hvor høj belastning og dynamisk brug er normen.
FEP-kabler giver fremragende beskyttelse i højtemperaturområder og kemisk aggressive miljøer. Den exceptionelle termiske og kemiske modstandsdygtighed gør dem ideelle til ekstremt krævende applikationer.
FRNC-kabler er kendetegnet ved høj flammehæmning og enestående sikkerhedsegenskaber. De er det ideelle valg til installationer, hvor der kræves høj sikkerhedsstandard, modstandsdygtighed og lang levetid.
PUR-kabler til kabelkæder har en høj bøjeradius og kan modstå den kontinuerligt skiftende bøjebelastning i kabelkæder – også ved langvarig brug.
Vores PUR-robotkabler tåler et stort antal bøje-cyklusser samt belastning fra både træk og vrid. De er desuden temperaturbestandige, olie- og kemikalieresistente og kan anvendes i stort set alle miljøer.
Ud over et bredt udvalg af materialer tilbyder vi også stor variation i farver, længder og ledertværsnit – så du altid kan finde det helt rigtige kabel til din applikation.
Uanset om det gælder kompakte applikationer eller større systemer, gør den rette kabellængde installationen hurtig og enkel. Vores kabler fås derfor i næsten enhver ønsket længde.
Med tværsnit fra 0,25 mm² til 2,5 mm² leverer vores kabler optimal ydeevne – hvad enten det drejer sig om fine signalforbindelser eller effektiv energioverførsel.