IP65/67-stikforbindelser med vores momentnøgle | Murrelektronik

En tæt forbindelse – med garanti

Momentnøglen muliggør nem montering med præcis tilspænding. Så er hver eneste forbindelse tæt, sikker og pålidelig – hver gang.

Forskellige gaffelstørrelser
Vores momentnøgler passer til alle stiktyper med gaffelstørrelser fra M8 til M23.
Forskellige momentvarianter
Forskellige momenter sikrer altid det optimale tilspænding af stikket.
Ergonomisk skraldehåndtag med dreje- og låsefunktion
Momentnøglen gør arbejdet komfortabelt og præcist – selv ved fuldt bestykkede moduler.

Nem og præcis montering

Det enkle princip: Drej – indtil det høres et klik. Så sikre du nemt montage, selv på fuldt bestykkede moduler. En ekstra fordel: Ømme fingre hører til i fortiden.

Tætningsring / Kontakttryk

Hvert stik har en integreret tætningsring, der giver optimal beskyttelse mod vand, olie, smøremidler og andre væsker.

Altid det rette kontakttryk

Vores momentnøgle fås til alle stikforbindelser med gaffelstørrelser fra M8 til M23. Forskellige momentvarianter sikrer, at det korrekte kontakttryk altid opnås.

Pålidelig – selv i barske miljøer

Vores stikforbindelser og kabler er designet til at fungere problemfrit, selv under krævende industrielle forhold. Med Murrelektronik kan du være sikker på, at dit anlæg kører stabilt – driftssikkert, effektivt og langtidsholdbart.

Stød- og vibrationsresistent

Den integrerede vibrationssikring beskytter stikproppen effektivt mod rystelser og stød. 360°-afskærmningen sikrer desuden fejlfri dataoverførsel, selv i miljøer med høje EMC-påvirkninger.

Vandtæt stikforbindelse

Stikproppens tætning med O-ringsprincip beskytter pålideligt mod vand, olie, smøremidler og andre væsker.

Beskyttelse mod støv

Beskyttelsesslange-konstrukrionen og PUR-overstøbningen beskytter stikket mod mekaniske påvirkninger.

Karriere
Bliv en del af vores team!
Vi er her for dig!
Vi tager os af dine spørgsmål...