Fremstilling af værktøjsmaskiner er en omfattende industri. Kundernes behov og ønsker til decentraliserede installationer er lige så forskellige som maskinerne og anlæggene selv. Der er naturligvis et fælles tema: Omkostningseffektivitet, lave samlede omkostninger og øget konkurrenceevne er altid påkrævet. Murrelektronik kan imødekomme disse behov. Kunder kan vælge mellem en række passive og aktive installationskoncepter og forskellige strukturer (ringstrukturer, lineære strukturer, stjernetopologier) – mange forskellige kombinationer er mulige.
I CNC-maskiner bearbejdes emner af f.eks. metal under intense forhold hvor der bl.a. indgår smøre- og kølemidler. Alting foregår i et lukket system. Anbefalede Murrelektronik-produkter til maskinværktøj er f.eks. MVK Metal, MVK Metal Safety, Impact67, Cube67 og passive distributionsbokse, som bruges af mange førende producenter af værktøjsmakiner. Murrelektroniks moduler til brug i CNC-værktøj er bl.a. modstandsdygtige overfor kølemidler og smøremidler og er robuste overfor stød og vibrationer. Modulerne gør det muligt at ’ændre styringen, ikke systemet’ – et unikt salgsargument for Cube67 systemet.
I maskiner og anlæg til montage og håndtering af fuldt forarbejdede komponenter anbefaler Murrelektronik installationskoncepter med produkter som Cube67, AS-Interface-moduler, Impact67 eller passive distributionsmoduler. Disse koncepter muliggør decentraliserede løsninger og skaber plads i styreskabet. De er støvtætte i overensstemmelse med IP6X beskyttelsesklassificering. De sikrer omkostningseffektive installationskoncepter selv i systemer, der er fordelt over et stort område.
Hvis dele skal produceres med flydende metal eller plast, er komponenter med metalhus afgørende. Derfor anbefales MVK metal fieldbusmoduler til installationer i sprøjtestøbemaskiner. Løsninger med Cube67 eller passive moduler er meget velegnede til håndtering eller forsyning af applikationer. Fordelene ved denne løsning er, at alle funktioner er placeret i metalhuset, og huset er robust overfor alle former for ekstern påvirkning. Alle fieldbusløsninger har optimale diagnosemuligheder og giver en høj grad af fleksibilitet.
Takket være “Machine Option Management” (MOM), kan ændringer foretages hurtigt. Dette minimerer nedetid og øger produktiviteten. De stød- og vibrationssikre Cube-modulers kompakte design gør dem til det rette valg i robotapplikationer.
Med MVK Metal Safety tilbyder Murrelektronik en high-end safety-løsning. Dette modul genererer sikre inputs og outputs i kombination med en PLC (F-PLC or CNC). Ved at tilføje et MIRO SAFE+ safety relæ kan du designe en bred vifte af safety applikationer inkl. E-stop og bekyttelsesdøre.
Murrelektroniks Cube67 fieldbus-system har omfattende diagnostik. Cube67 Diagnostic Gateway kan tilsluttes via Plug & Play hvilket giver adgang til data via et Ethernet interface. Denne løsning er nem at implementere, giver klare instruktioner ved fejl og sikrer optimal tilgængelighed på dine maskiner.