Alle processer i bilindustrien er vigtige og er derfor optimerede ned til mindste detalje. For at undgå dyr nedetid er maksimal systemtilgængelighed vigtig og diagnostiske muligheder en topprioritet i disse systemer.
Produktionen af køretøjer, der kører på elektriske batterier eller brændselsceller, skaber store udfordringer ikke kun for bilproducenter, men også for producenter af den tilhørende opladningsteknologi. Uanset om det er i karrosseri, batterisamling eller andet gør automatiserings- og industrialiseringsløsninger fra Murrelektronik produktionsprocesserne mere økonomiske.
De mange trin i lakeringsprocessen skal organiseres fleksibelt, da mange typer af køretøjer ofte skal lakeres i forskellige farver. Høj systemtilgængelighed og pålidelighed er nødvendig for at undgå nedetid. Installationer skal være fleksible da krav hurtigt ændrer sig.
Motor- og transmissionsproduktion kræver komponenter, der er modstandsdygtige overfor olie og smøremidler. Installationerne må være omkostningseffektive og fleksible, da hvert system repræsenterer en ny udfordring. Det er vigtigt at komponenterne er små, da pladsen i maskinerne er begrænset.
Robuste og modstandsdygtige komponenter med IP67 beskyttelse er nødvendige i det hårde miljø hvor karrosseriet bygges. Modulerne må være resistente over for stød og vibrationer og svejsegnister. Omfattende diagnostik hjælper til med at reducere nedetiden. Ved værktøjsskift på robotter er hurtig opstart nødvendig og dette er muligt vha. Murrelektroniks Fast-Start-Up eller QuickConnect koncepter. Fieldbus-kommunikation med kobber eller fiberoptisk teknologi sikrer dataoverførsel uden fejl.
Alle trin er fuldt automatiserede. Komponenter skal være modstandsdygtige overfor stød og vibration. Komponenter i høj kvalitet fra Murrelektronik sikrer høj pålidelighed og maskintilgængelighed.
Du finder vores produkter på lister over leverandører til bilindustrien hos verdens førende bilproducenter.
Murrelektroniks globale Automotive Team har specialiseret viden, der kan anvendes af alle, der har projekter ifb. med bilindustrien.
Fra LED’erne på vores Exact12 passive distributionsbokse til webserveren på vores Cube67 fieldbus system – de mange muligheder for omfattende diagnostik, der er på Murrelektroniks produkter, gør tidskrævende fejlfinding til en saga blot og øger tilgængeligheden af dine maskiner.