Maskinvision - Installationsløsninger | Murrelektronik
Oops, an error occurred! Code: 2025051117050658e14062

Smarte Installationsløsninger

Maskinvision

Vores pålidelige løsninger fungerer med visionkameraer fra alle producenter. Decentrale moduler reducerer installationsarbejdet og giver maksimal ydeevne med minimal kabling. De kompakte, kraftfulde systemer fremskynder installationen, reducerer omkostningerne, er klar til brug med det samme og letter fejlfindingen.

Udforsk næste generations Vision Installationsløsninger!
>> Book et møde nu

Murr IO-modulerne tilbyder betydelige fordele for vores kunder. Opsætningen er hurtig og enkel – der er ikke behov for en elektriker – og de indbyggede status-LED'er på hver port hjælper brugerne med hurtig og effektiv fejlfinding.

Bart Stroo, Senior Manager, Produkt Marketing, Cognex

Op til 30% omkostningsreduktion

Se et eksempel på, hvordan du kan spare i hele proceskæden. I vores eksempel bruger vi fire kameraer, en hybrid managed switch og en strømforsyning direkte på anlægget. Hvert kamera tilsluttes kun med to ledninger (strømforsyning og kommunikation). Takket være den decentrale installationsløsning til industriel billedbehandling kan der opnås betydelige besparelser i de enkelte faser af processen.

KØB NU

 

Design

Der kræves mindre planlægning for at oprette kredsløbsdiagrammerne. Et kredsløbsdiagram for 48 individuelle ledninger (12 per kamera) til kameraforsyning og I/O er ikke længere nødvendigt. I stedet designes med ét stik per kamera, og der er heller ikke behov for at planlægge 32 ledninger til Gigabit-kommunikation. Her er ét standardstik per kamera tilstrækkelig. Eksisterende systemer kan opgraderes med minimal planlægningsindsats.

Indkøb

Vore standardiserede stik er kompatible med næsten ethvert kamera fra enhver producent. Den decentrale installationsløsning eliminerer behovet for komponenter som DIN-skinner, terminalblokke og kabelgennemføringer etc. Dette reducerer antallet af dele og leverandører.

Installation

De fire kameraer er forbundet ved hjælp af kun otte præfabrikerede stik. De standardiserede komponenter gør det nemt at tilføje kameraer til et eksisterende system, og takket være standarderne kan selv uerfarent personale udføre installationen. 

Software

Softwaremoduler kan anvendes afhængigt af controlleren og kameraet.

Idriftsættelse

Definerede stikforbindelser letter transport og idriftsættelse hos kunden. Selv uerfarent personale kan idriftsætte systemet. Den reducerede fejlfrekvens øger produktiviteten og fremskynder ROI.

Vedligehold

Klar LED-indikatorer muliggør hurtig fejlfinding. Hvis et kabel går i stykker, viser switchen fejlen. Kablet bliver udskiftet, og kameraet er oppe at køre igen. Dette minimerer nedetiden markant.

Start besparelsen nu med Murrelektroniks næste generations maskinvision installationsløsninger.

Lad os arbejde sammen om at realisere dit besparelsespotentiale i hele proceskæden!

Kontakt os      KØB NU

Next-Level Maskinvision Installations Eksempler

Vil du vide mere?

DOWNLOAD BROCHURE (PDF)

Skift nu

Oplev nem, hurtig og pålidelig installation med vores modulære, decentrale løsninger til Maskinvision.

Angiv resultatet af beregningsopgaven ovenfor.
captcha
*Obligatorisk felt
Karriere
Bliv en del af vores team!
Vi er her for dig!
Vi tager os af dine spørgsmål...