Smarte Installationsløsninger
Vores pålidelige løsninger fungerer med visionkameraer fra alle producenter. Decentrale moduler reducerer installationsarbejdet og giver maksimal ydeevne med minimal kabling. De kompakte, kraftfulde systemer fremskynder installationen, reducerer omkostningerne, er klar til brug med det samme og letter fejlfindingen.
Udforsk næste generations Vision Installationsløsninger!
>> Book et møde nu
Murr IO-modulerne tilbyder betydelige fordele for vores kunder. Opsætningen er hurtig og enkel – der er ikke behov for en elektriker – og de indbyggede status-LED'er på hver port hjælper brugerne med hurtig og effektiv fejlfinding.
Se et eksempel på, hvordan du kan spare i hele proceskæden. I vores eksempel bruger vi fire kameraer, en hybrid managed switch og en strømforsyning direkte på anlægget. Hvert kamera tilsluttes kun med to ledninger (strømforsyning og kommunikation). Takket være den decentrale installationsløsning til industriel billedbehandling kan der opnås betydelige besparelser i de enkelte faser af processen.
Lad os arbejde sammen om at realisere dit besparelsespotentiale i hele proceskæden!
Den simpleste løsning for et enkelt kamera: kamera I/O distribution
Inspektionsstationerne er enkle visuelle stationer til at sortere defekte eller forurenede enheder. Resultatet vises med signallys på kontrolstationen. Installation på stedet lettes med I/O-distribution. Alle elementer er tilsluttet kamera I/O-distribution og får strøm. Dette sikrer en enkel og standardiseret installationsløsning, uanset kameraet. Der kræves kun én M12-connector, og den tidskrævende individuelle kabling af et 12-pins kabel er ikke længere nødvendig.
Den simple løsning til flere kameraer: 4-port unmanaged switch
Ved en kontrolstation sorterer to kameraer pakkerne efter størrelse og pladsbehov ved hjælp af stregkoder og målinger. En unmanaged switch med fire porte overfører kun læseresultater, ikke billeder. Switchen og kameraerne får strøm fra en strømfordeler med 4 NEC klasse 2 kanaler. Takket være daisy chain muligheden kan yderligere identiske læsestationer hurtigt og problemfrit tilsluttes begge enheder. Den direkte montering af modulerne på maskinen samt standardiserede og prækonfigurede stik muliggør hurtig installation og udvidelse.
Den kraftfulde alt-i-én løsning: den hybride managed switch
Når man styrer en robot, er plads og vægt på robotarmen begrænset. De særlige krav til momentstyrke og bøjnings radius skal også tages i betragtning under planlægningen. Den hybride managed switch tilbyder en effektiv og økonomisk komplet løsning til kamerakommunikation og strømforsyning. Flere kameraer kan tilsluttes ét modul. Brugen af standardiserede stik per kamera letter hurtig og ukompliceret tilslutning.
Nem at skalere: Daisy-chain med alt-i-én løsningen
360° scanningen af bagage kræver en effektiv forbindelse af mange kameraer. Den hybride managed switch muliggør installation af op til fire kameraer per switch, direkte på scannertunnelen. Switchen leverer strøm til kameraerne, transmitterer trigger- og encoder-signal, for eksempel, og sikrer kommunikation. Takket være daisy chain muligheden kan yderligere kameraer tilsluttes. Industrielle I/O-moduler muliggør procesvisualisering fra installationen op til skyen, takket være deres interfaces. Denne løsning reducerer kablingsarbejdet, sparer plads i kontrolskabet og sænker dokumenteret omkostningerne.
Vil du vide mere?
Oplev nem, hurtig og pålidelig installation med vores modulære, decentrale løsninger til Maskinvision.