Det har aldrig været nemmere at få strøm på dine installationer!
Automatisering og udstyr har brug for en masse strøm. Efterhånden som installationskoncepter bliver mere sofistikerede, øges antallet af devices i feltet, og komponenter som IO-moduler, sensorer, drev, kameraer og belysning bruges overalt. Indflydelsen fra Industry 4.0 og IIoT fører til øget efterspørgsel efter proceskontrol og feedback. Selv mekanik udvikler sig fra pneumatisk til elektrisk fremdrift, hvilket øger efterspørgslen efter strøm i feltet. Der er brug for enkle løsninger til at bringe energi til ‘strømsultne‘ applikationer, en let bedrift med Murrelektroniks standardiserede power connectors.
Vores power connectors er en del af et komplet system - de arbejder hånd i hånd med vores feltbusmoduler, strømforsyninger og automatiseringskomponenter!
Murrelektroniks M12 power connectors er kompakte, men med høj kapacitet til at overføre energi. De sikrer en sikker forbindelse til lineære drev, step motorer og til forsyning af strøm til fieldbusmoduler. De er den rette løsning, når du har brug for høj effekt i en lille størrelse.
Hvorfor skifte til L-kodet M12 Power ... PI (PROFIBUS & PROFINET international) har defineret L-kodede M12 Power-forbindelser som fremtidens teknologi.
MQ15 har et praktisk system til hurtig tilslutning. En kvart omdrejning er alt, hvad der er nødvendigt for en IP67-klassificeret forbindelse. Dette sparer tid (op til 80%) under installationen. MQ15 er velegnet til asynkrone og trefasede motorer op til 7,5 kW og er ideel til strømfordeling.
Forbind dine servostyringer med drev med vores fuldstøbte M23-stik, der fås i en lang række varianter. Til tilslutningen af servorstyringer kan du vælge mellem kabler med dobbelt eller enkelt ende, der er designet til at opfylde Siemens Sinamics-specifikationer.
Mini (7/8 ”) kabler har været det etablerede valg til effekt- og signalstyring. Disse c (UL) us-kabler er en industristandard i Nordamerika og er blevet brugt over hele verden i årtier med strømforsyning til komponenter og enheder. De robuste kabler er velegnede til tilslutning af sensorer, aktuatorer og mange andre komponenter.
Vi sikrer at alle stik er gennemtestede før vi sender dem til vores kunder. Vi udfører en række elektriske tests, herunder en højspændingstest, en test for blandede ledninger og en til kortslutning. Vi tester stikfunktion og udsætter dem for en endelig visuel inspektion. Dette sikrer, at du altid vil modtage et førsteklasses stik hver gang. Vores præ- og postproduktionsprocesser er også 100% kvalitetssikrede fra inspektionen af vores indkommende varer, som skal opfylde adskillige kriterier og slutter med den endelige produktionsinspektion. Denne proces garanterer, at Murrelektroniks stik fungerer - 100%!
Udfyld blot formularen, så får du adgang til downloads.