Langvarig partnerskab ❤️

Simpel installation med IO-Link
Med IO-Link bliver integrationen af smarte enheder i installationen enkel. Vores nye dream team af IO-Link masters, hubs og analoge konvertere går nu endnu et step videre. De gør tilgangen og muligheden for evaluering af data meget nemt, idet de skaber gennemsigtighed fra sensorniveau og hele vejen op til skyen. Derudover er produktporteføljen svær at matche indenfor fleksibilitet, brugervenlighed og ydeevne.
Vores system er et universelt installationssystem, der er ideelt for dem der skal til at starte med digitalisering, og hvor det samtidig er et fremtidssikkret IIoT-koncept. Det er lige til at gå til, når du har brug for det.
Mød det nye system:
LAD OS MØDES - At lære hinanden at kende

IO-Link er det ideelle system for integrering af forskellige signaler hurtigt og nemt. Analoge, digital I/O eller IO-Link? Fra forskellige leverandører? Det har ingen betydning - tilslut og start rejsen!
Konnektivitet og decentraliseret automation, har altid været vores passion. Af denne grund tilbyder vi alt du har brug for til digitalisering af sensor- og aktuatorniveau via IO-link. Den nye produktportiføjle leverer data direkte til din cloud løsning.
Universelt System
Fra mastere, hubs, konvertere og tilbehør til forbindelsesteknologien - det hele arbejder sammen og er optimeret til de respektive applikationer:
- Pre-konfigurerede enheder sikrer den nemmeste og hurtigst mulige start, uden at importere en IODD eller gøre brug af et konfigurationsværktøj.
- Med Autoconfig-modus finder portene automatisk ud af om der er tilkoblet et indput eller output, således at processdataen umiddelbart enten skrives eller læses.
- Den indebyggede IODD on Board funktionalitet (PROFINET), bliver konfiguration i den grad forenklet. Konfigurationen bliver vist i ren tekst i det benyttede styreprogram, hvilket udrydder tidskrævende læsning af manualer.
Skift til IO-Link for at bruge mindre tid på kvalitetssikring, færre omkostninger, højere produktivitet og forenklede service- og vedlikeholdsmuligheder.
MATCHMAKER – Vi kommer overens med alle og enhver
Standardicerede processer er til stor hjælp ved håndtering af den stigende komplektitet i industrien, og dertil ved hurtig omstilling efter kunders behov. De gør også noget andet… De er basen for den digitale transformation. Nytænkning i udvikling, planlægning, installation og produktionsprocesser på digitale platforme, vil være utænkelig uden standardisering.
Vores nye Pro-Master modul er det ultimative værktøj når det omhandler standardisering af maskinkoncepter. Der er "matchmakeren" som forbinder komponenterne sammen, hvor som helst - uanset sprog.
Et modul for alt
- De otte multifunktionelle porte giver dig muligheden for at tilkoble alle signaltyper sammen med strømforbrug op til 4A pr port.
- Med tre fielbus protokoller og globale godkendelser, kan systemet med garanti installeres på samme måde, uanset hvor det bliver installeret.
- De integrerede SMIer (Standardized Master Interface) muliggør tilgang til data via IIoT protokoller, for eksempel OPC UA, JSON REST API og MQTT. Til standardiseret konfigurtion, uafhængig af fielbus og system!
Økonomisk vækst med standardisering! Der er ikke en fremtid uden digitalisering, og ingen digitalisering uden standardisering.

SVÆV PÅ EN LYSERØD SKY - Den direkte vej til skyen

Moderne automationsteknologi og koncepter er utænkelig uden digitalisering. De mere effektive og agile processer, bedre adgang til maskiner, nye forretningsmodeller og permanent datatilgang (for identifisering, diagnostisering og konfiguration) kræver kontinuerlig kommunikation, helt fra nederste enhedsniveau - op til de nyeste applikationer af mobile og cloud-basserede løsninger. Du kan regne med at Murrelektronik gør end-to-end signalkommunikation så let som muligt i jeres installation.
MVK Pro og Impact67 er ægte arbejdsheste når det kommer til maskin- og anlægsdigitalisering og håndtering af mere og mere data på mindre og mindre tid.
Perfekt for IIoT
- Master modulerne har indebyggede sensorer der giver løbende statusdata over tilslutningerne, noget som er en ekstremt værdifuld egenskab for generel overvågning og vedligeholdelse af applikationer.
- SMI (Standardized Master Interface) giver adskillelige dataadgangsmuligheder. Konfigurationer kan instilles via webserveren, software tools, OPC UA-Server, JSON REST API og MQTT. Datavisualisering out-of-the-box er muligt via webserveren og JSON REST API
Fremtidssikre dit system! Med IO-Link og vores Pro-Master moduler kan omfattende digitaliseringskoncepter implementeres - som grundlag for bæredygtig økonomisk succes.

IO-Link er fremtiden – men hvad er IO-Link?
Lær alt om mastere, devices og hubs, på en nem og simpel måde i 10 korte videoer. Se selv hvor nemt det er at installere og bruge et IO-Link system.
IO-Link Portefølje
IO-Link Enheder
Alt fra strømforsyninger, til signallys og analoge konvertere. Vi tilbyder en bred vifte af enheder med indbyggede IO-Link interfacer. For en mærkbar forenkling af installation, og montering, tag et kig på:
Connection Teknologi
Murrelektronik er en fuldserviceudbyder til maskinindustrien og tilbyder mere end 75.000 forskellige pre-konfigurerede kabler med stik til signal, data og strøm - den største variation på markedet. IO-Link tilkoblinger bruger en af de tre tilkoblingsmulighederne:

IO-Link kommunikationsstandarden gør maskiner mere effektive, flexible og økonomiske. Murrelektronik skaber infrastrukturen for datatransmission.
Hvad gør Murrelektronik til den ideelle partner?
Murrelektronik er ekspert i implementering af installationskoncepter, som er skræddersyede til jeres applikationer. Vi sikkrer en holistisk tilgang til automation. Vi analyserer jeres system/maskinstruktur, samtidig med et skarpt øje med antal og placering af input- og outputpunkterne, hvor sensorer, aktuatorer og smarte enheder er monteret.
Vi tror på at automationsteknologi vil blive fuldkomment decentralt i fremtiden, og af samme grund fokuserer vi altid på at decentralicere automationen. Vi har været medlem af et IO-Link samarbejde siden 2008, hvor begge parter er fremtidsfokuseret og co-designere af platformen. Med andre ord - vi er eksperter til at få det bedste ud af IO-Link standarden og gør den forståelig for vores kunder.
Vi snakker jeres sprog!
Se med dine egne øjne!
Kontakt os for det næste skridt mod en fremtidssikkret produktionsproces. Ved brug af IO-Link snakker vi ét fælles sprog.