Hvert år installerer vores kunder over 1,8 millioner I/O-moduler
Introduktionen af et fremadrettet installationskoncept, der er rettet mod et maksimalt forhold mellem pris og ydelse, giver fordele for virksomhederne som helhed. Det er dog også vigtigt at indse, at alle afdelinger og personer, der er involveret i oprettelsen af et nyt koncept, får en fordel.
Afhængigt af den implementerede løsning er fordelene for softwareingeniøren bl.a. som følger:
Modulopbyggede maskiner og anlæg betragtes som fremtidens forretningsmodel: Standardiserede mekatroniske enheder samles fleksibelt og ud fra efterspørgsler. Med MVK Fusion har Murrelektronik udviklet et fieldbus-produkt, der nøjagtigt implementerer denne idé om modulopbygning på en enkel måde.
PROFINET / PROFIsafe-modulet kombinerer tre grundlæggende funktioner i installationsteknologi i ét enkelt kompakt modul:
digitale standardsensorer og aktuatorer
Digitale safety-relaterede sensorer og aktuatorer op til PLe
IO-Link
Denne kombination er imponerende innovativ. Med MVK Fusion kræves der færre fieldbusmoduler pr. enhed, i bedste fald kun én. Dette gør modulet attraktivt for en bred vifte af automationsløsninger.
Vi støtter vores kunder i at finde en optimal løsning. Vores teknikere og ingeniører rådgiver under hele processen fra opbygning af installationskoncepter, udvælgelse af relevante komponenter osv.
MVK Fusion fieldbusmodul er tilsluttet vha. push-pull teknologi. Dette muliggør hurtig installation af fieldbus og power stik med kun ét ’klik’. Hvorfor vælger den tyske bilindustri push-pull i sine specifikationer – og kan dette være det rette valg for maskinproducenter i andre segmenter?
Den hurtige push-pull-teknologi har sin oprindelse i bilindustrien, men den er også en attraktiv løsning til mange andre brancher og typer applikationer. Den store fordel ved denne teknologi er at stikkene kan samles og tilsluttes i et par enkle trin og på kort tid.
Når de nøjagtige kabellængder først kan defineres, når maskinkomponenterne er samlet, viser push-pull-teknologien sin fulde styrke. Med Murrelektroniks kabler, som sælges på tromler, kan færdige kabler på de helt nøjagtige længder produceres på stedet.
En hurtig og fleksibel løsning, der gør MVK Fusion til en interessant mulighed ved installation af anlæg og maskiner.