IO-Link analog konverter | Murrelektronik

IO-Link analog konverter

IO-Link forbindelse til analoge sensorer og aktuatorer

IO-Link analog konverter fra Murrelektronik

Med IO-Link analog konverter, kan du nem tilslutte analoge sensorer og aktuatorer til IO-Link masters.

Mange sensorer og aktuatorer er designet til brug i IO-Link applikationer. Men hvis de klassiske analoge sensorer og aktuatorer stadig skal integreres i IO-Link installationskoncepterne, så vil den hurtigste, nemmeste og mest omkostningseffektive måde være, at benytte Murrelektroniks analoge konverere. På den måde kan de mange fordele ved IO-Link konceptetbenyttes sammen med de konventionelle analoge sensorer og aktuatorer. De konverterer det analoge signal til IO-Link-protokollen, hvilket gør det muligt at tilslutte en lang række forskellige typer analoge enheder til en IO-Link master. 

Murrelektronik tilbyder en bred portefølje af IO-Link analoge konverterer. Produktlinjen er blevet udvidet til at omfatte IO-Link-enheder til temperatur, modstand og enkeltrådsmåling til at arbejde med endnu flere applikationer. Multifunktionalitet, plug & play, præcision og hastighed er kendetegnede for disse produkter. 

  • Gør enhver konventionel analog sensor eller aktuator kompatibel til IO-Link.
  • Takket være digital kommunikation med standard u-skærmet M12 kabler, måles værdien og overføres direkte uden indgreb.
  • Hurtig og præcis konvertering med høj 16-bit opløsning.
  • Antallet af forskellige konvertere reduceres, takket være multifunktionelle konvertere: Multi-AI-I/U, Multi-AO-I/U, Multi-RTD og Multi-Termokobler.
  • Hurtig og nem overgang til IO-Link ved brug af forudkonfigurered plug & play system
  • Omfattende diagnostiske muligheder ved brug af IO-Link og LED-indikatorer.
  • NYHED: Enkeltråds IO-Link analog konverter til direkte tilslutning af analoge 3-leder sensorer – uden at skulle benytte lasker i stikket.
  • NYHED: Analog konverter til temperaturmålinger med modstand (RTD/PT) og termoelementer.

Du kan også være interesseret i denne

Hej
Vi er her for dig!
Vi tager os af dine spørgsmål...