Murrelektronik

Produkt nyheder

03. sep 2019

Fuld fart på data-motorvejen!

Murrelektroniks industrielle M12 connectorer med IP67 beskyttelse er perfekte til brug i krævende industrielle Ethernet applikationer. De x-kodede M12 connectorer overfører høj-kvalitets data. De y-kodede M12 connectorer overfører både data og power.

Highspeed vision-systemer er et eksempel på hvordan data-mængder øges i industrielle Ethernet applikationer. Dette medfører høje overførselsmængder og behovet for en standardiseret struktur for kommunikation i virksomheder bliver mere og mere fremtrædende.

Murrelektroniks x-kodede M12 kabler er den rette løsning til fejlfri high-speed dataoverførsel på op til 10 Gb i sekundet. De muliggør full-speed overførsel på data motorvejen. Et metal-kryds (x-formet) i stikket adskiller sikkert de fire data-par fra hinanden. Kablerne er desuden også skærmede fra ekstern interferens.

Ved at kombinere RJ45-forbindelser på kontoret med x-kodede M12 forbindelser i felten er det muligt at etablere en konstant Gigabit kommunikation i virksomheder.

Murrelektronik tilbyder de x-kodede M12 connectorer med højresistente PUR kabler – de er perfekte til enhver industriel applikation.

  • 10 Gb overførsel af data jf. Cat. 6A (ISO/IEC11801)
  • M12 x-kodet (IEC61076-2-109)
  • 360° skærm
  • Velegnede til industrielle applikationer op til IP65/67

Murrelektroniks y-kodede M12 kabler kan overføre data og power i ét stik. Y-kodningen i metallet på stikket adskiller de fire kontakter for power fra de fire signalkontakter. Dette gør det muligt at overføre op til 100 mbit/s data samtidig med 2 x 6 A power er tilgængelig.

Y-kodede M12 kabler gør installationer nemmere hvilket reducerer omkostningerne. Y-kodede M12 stik kombineret med PUR kabler egnet til kabelkæder er velegnede til applikationer med megen bevægelse.

  • Dataoverførsel jf. Cat. 5 (ISO/IEC11801, Class D)
  • Overførsel af power op til 2 x 6 A
  • 360° skærm
  • Velegnede til industrielle applikationer op til IP65/67