Murrelektronik

Produkt nyheder

04. feb 2019

Industrielle Ethernet-kabler

Industrielle Ethernet-kabler til en bred vifte af applikationer og industrier

Murrelektronik tilbyder det bredeste program af Ethernet connectorer på markedet. Om det er til anvendelse i styreskabet som IP20 eller i et barsk industrielt IP67 miljø, så har Murrelektronik det kabelsæt, du har brug for.

Kablerne er fremstillet til at opfylde en lang række industrielle krav og kan produceres i næsten enhver længde med dit valg af stik. Og nogen af disse kombinationer kan bestilles i mængder så små som ét styk. Kablerne har 360° skærm, som sikrer en pålidelig dataoverførsel, og den kompakte konstruktion sparer plads, og gør det sammen med den nye forbedrede clip lettere at arbejde med og installere. Murrelektronik har Ethernet-kabler der imødekommer Cat5e, Cat. 5e, Cat. 6 og Cat. 6A specifikationer. Alle Murrelektroniks Ethernet-kabler er 100% elektrisk og visuelt testede, før de forlader fabrikken, og du er dermed altid sikret en høj kvalitet.

For at dykke nede i hele Murrelektroniks sortiment af kabler og se hvordan de fremstilles, så tjek videoen 'We Live Connectors' her