Murrelektronik

Produkt nyheder

10. dec 2018

MVK Metal Safety - optimal beskyttelse af mand og maskine!

Maskinsikkerhed har høj prioritet i automationsbranchen. Murrelektroniks distribuerede sikkerhedsmodul opnår de højeste standarder SIL3 og PLe.

Serien består af både et indgangsmodul og et mixed modul og er baseret på PROFINET/PROFisafe som gør at de kan indgå i en standard PROFINET løsning, uden yderligere installationsomkostninger.

Dette er en stor besparelse ift. en passiv sikkerhedsløsning.

Hvis du sammen med dette sikkerhedsmodul laver en Cube67 løsning, kan du forøge blot en enkelt sikkerhedsudgang fra MVK til hele 12 sikre udgange på Cube67.

Omfattende diagnostiske funktioner

Modulet har en omfattende diagnostik, som sikrer hurtig identifikation af fejlens placering vha. tydelige LED’er. Denne information er naturligvis også tilgængelig via fieldbussen.

Fejl på dette modul vil kun influere på den ramte kanal, hvilket sikrer at den resterende del af applikationen kan køre upåklageligt videre.

Modulet fås med 7/8” stik eller M12 stik eller med push-in stik.

Murrelektronik har desuden et udvalg af nødstopstryk både med og uden lys og reset-knap, som alle naturligvis leveres med M12 stik.

Med en sikkerhedsløsning fra Murrelektronik, som er Plug & Play, undgår man monteringsfejl og sikrer en hurtig idriftsættelse. Dette øger din konkurrenceevne og sikrer en bedre indtjening.