Murrelektronik

Produkt nyheder

29. nov 2018

Emparro Premium Power

Det perfekte strømforsyningssystem fra Murrelektronik

Murrelektroniks produktserie Emparro tilbyder en lang række af løsninger i højeste kvalitet til strømforsyning af maskiner og anlæg. Det universelle strømforsyningssystem bestående af high performance switch mode strømforsyninger, buffer moduler og filtre er perfekt tilpassede og produkterne arbejder godt sammen – ikke kun i styreskabet men også direkte på maskinen. Switch mode strømforsyninger med beskyttelsesklasse IP67 giver mulighed for strømforsyninger direkte på maskinen.

Filtre med maksimal beskyttelse

Emparro MEF-filtre beskytter strømforsyninger mod elektromagnetisk interferens og optimerer elektromagnetisk kompatibilitet i maskiner og anlæg. Emparro MEF-filtre er to-vejs og kører fra et eksternt net til strømforsyningssystemet og tilbage igen.

Strømforsyninger

Emparro strømforsyninger, både 1-fasede og 3-fasede, fungerer bemærkelsesværdigt pålideligt.

Takket være et bredt program med forskellige effektudgange har Murrelektronik løsninger til næsten alle applikationer.

Kun de bedste komponenter anvendes til fremstillingen af Emparro-produkter.

MTBF-værdien kan nå helt op til 1.000.000 timer og switch mode strømforsyningen har et 95% effektivitetsniveau, der garanterer et langt liv.

For en jævn overgang mellem store belastninger har Emparro en Power Boost-funktion, som giver op til 150% strøm i op til 5 sekunder. Hyper Boost-funktionen giver så meget som 400% i 20ms.

Emparro strømforsyningerne er designet til at være kompakte og dermed ikke optage meget plads i styreskabet.

De integrerede beskyttelsesanordninger sparer ikke kun plads, men minimerer også tid brugt på planlægning og installation.

Switch mode strømforsyninger til AS-I

Emparro AS-Interface strømforsyningen anvendes til traditionel driftsspænding på 30,5 V. Ved brug af denne enhed er det brug for særskilt afkoblingsmodul, da det automatisk adskiller data og strøm.

40A Emparro 3-fasemoduler

Switch mode strømforsyningen har prædiktiv vedligeholdelsesdiagnostik. Det giver brugeren den bedste tid til at udføre vedligeholdelse på strømforsyningen. Dette sikrer et langt liv uden dyr nedetid.

Holder maskiner i live

Emparro ACCU-control UPS-modulet forsyner strømforsyninger med back-up strøm under strømafbrydelser. Fejl og nedetid i produktionen kan dermed undgås, fordi modulet leverer back-up strøm i flere timer takket været det eksternt forbundne batteri.

Emparro Cap buffermodulet er perfekt til struktureret nedlukning af maskiner og styresystemer. Det er vedligeholdelsesfrit og giver den nødvendige spænding til målrettet stabilisering af processer.

Perfekt til udendørs kontrolskabe

Emparro HD er et switch mode strømforsyningsmodul designet til applikationer, hvor styreskabet udsættes for udefrakommende påvirkninger, f.eks. på bevægelige dele, byggekraner eller materielhåndteringsmaskiner.

Maksimal overspændingsresistens beskytter mod spændingstoppe eller lynnedslag i nærheden og modulerne har en høj effektivitet selv ved ekstreme temperaturer fra -40° til +80°C.

On-Machine strømforsyning

Emparro67 bruges i feltet på maskinen. Ved at flytte strømforsyningen til maskinen skabes der plads i styreskabet. De robuste og fuldstøbte strømforsyninger med IP67 beskyttelsesklasse kan modstå selv de mest ekstreme forhold.  Spændingen omdannes fra 230 VAC til 24 VDC direkte på maskinen. Dette holder energitabet på et minimum og reducerer omkostningerne. Da stort set intet af energien omdannes til varme kan de berøres selv ved drift på fuld kapacitet. De fungerer pålideligt i omgivelsestemperaturer på op til 85°C og er modstandsdygtige overfor snavs, fugt samt køle-og smøremidler.

Emparro67 Hybrid – strømforsyning, beskyttelse og kommunikation maskinen

To integrerede kanaler til 24 V DC strømovervågning sikrer høj driftssikkerhed. Et IO-Link interface understøtter kommunikation, f.eks. under ændring af parametre eller ved læsning af diagnostiske data til prædiktiv vedligeholdelse.