Murrelektronik

Produkt nyheder

05. mar 2018

Tree M: Perfekt netværk i felten!

Murrelektroniks IP67 managed switche sikrer hurtig datakommunikation og et fejlfrit netværk. Med de omfattende diagnostiske funktioner og mulighed for hurtig fejlfinding, reduceres nedetiden betydeligt.

Switchene er kompakte og fuldt indkapslede, hvilket gør dem både robuste og langtidsholdbare. De kan bruges i industrielle miljøer, herunder beskidte og rå miljøer. M12-stikkene er vandtætte og har en IP67 tæthedsgrad.

Ved at flytte netværksteknologien ud i felten spares værdifuld plads i styreskabet. Takket være det simple og intuitive web interface tager ibrugtagning ingen tid.

Switchene kan diagnosticere en lang række situationer og registrere netværksstatistikker. Topologien kortlægges automatisk for at registrere, når kanalerne fejler. Selv fejl der udvikler sig gradvist kan opfanges af systemets webserver.

Netværkssikkerhed er højt prioriteret i design af switchene. Derfor er interfacet beskyttet med kodeord og switchene registererer automatisk ukendte og uautoriserede enheder på netværket.

Murrelektroniks switche er en omkostningseffektiv metode til at samle Ethernet-baserede sensorer, som f.eks sensorer til automation af håndterings- og emballeringsanlæg.

Speciel ProfiNet-version

Den nye Murrelektronik Tree Managed ProfiNet Switch understøtter ProfiNet i overensstemmelse med Conformance Class B og kan også nemt tages i brug med en GSDM-fil via Siemens TIA-portal.

Med sin automatiske top-down navngivning er opstart en hurtig proces. Netværkstilgængeligheden forbedres betydeligt vha. den integrerede ProfiNet topologi og prioritering af ProfiNet telegrammerne.

En stor bonus mht. vedligehold er, at maskiner og systemer kan genstartes umiddelbart efter udskiftning af moduler takket være automatisk ProfiNet navngivning. Et stort plus for systemtilgængelighed er, at ProfiNet-switchen også kan bruges til at implementere ringtopologier (MRP), hvilket giver redundans i installationen.