Murrelektronik

Produkt nyheder

03. feb 2020

Multi-norm strømforsyninger

'One Cicuit fits all' Én løsning til hele verden

Virksomheder, der producerer og eksporterer maskiner til internationale markeder skal være vidende om en lang række forskellige internationale standarder og specifikationer. Forskellige lande har forskellige krav; der kan være forskelle i hvilke måleenheder der anvendes, undertiden er IEC-standarder relevante, andre gange UL-standarder. Produkter skal godkendes, testes for kompatibilitet, konstrueres i systemet og findes på lageret. Alle, der er involveret i installation af styringskredsløb, skal være bekendt med de forskellige normer og krav. Og det at have de rigtige dele til rådighed på de rigtige markeder kan være en logistisk udfordring. At tage højde for disse ting koster tid og penge.

Løsningen på disse udfordringer er et strømforsyningskoncept med flere normer. Et koncept, der kan bruges som standard i alle maskiner og systemer over hele verden - uanset deres placering. Murrelektroniks produktportefølje har mange løsninger til multi-norm strømforsyninger. Vores produkter følger et ensartet design og har de godkendelser og certificeringer, du har brug for. De er udviklet og testet til at arbejde perfekt sammen. Vores løsninger opfylder internationale standarder, så din maskine eller dit system kan bruges overalt i verden.

Fordelene ved et multi-norm strømforsyningskoncept fra Murrelektronik er åbenlyse: Antallet af forskellige produkter der er behov for reduceres. Medarbejderne behøver kun at være fortrolige med ét system i stedet for mange og den tid, der kræves til konstruktionen, reduceres. NEC klasse 2 kredsløb reducerer godkendelsestid og kontrolkredsløb til et minimum. Alt i alt : du kan optimere materialepriser og installationstid!

For mere information, se her