Murrelektronik

Du er her: Murrelektronik – stay connected / Produkter

I/O systemer

Løsninger til alle applikationer

Kravene til I/O systemer er meget forskellige.

Nogle installationer har mange tætsiddende I/O-punkter, i andre må store afstande forbindes. Miljøet kan være alt fra velorganiseret til hårdt. Murrelektronik tilbyder et bredt udvalg af forskellige modeller, fra praktiske distributionssystemer til high performance fieldbussystemer.

Murrelektronik I/O systemoversigt

Cube20

Cube20 er en centraliseret IP20 I/O station med modulære funktionsmoduler og mulighed for at blive forbundet direkte til Cube67 moduler. De kompakte moduler har en høj signalinstallation af op til 32 kanaler i ét modul. Dette reducerer ledningsføring…  mere


Cube20S

Murrelektroniks modulopbyggede Cube20S I/O system udvider den gennemtestede Cube-familie med endnu en IP20 produktlinie med mange features. Det kompakte modul er kun 12,9 millimeter bredt. Takket være det modulopbyggede design kan det tilsluttes nemt…  mere


Cube67

Cube67 er Murrelektroniks prisvindende, modulære fieldbussystem. Det kan tilpasses til at opfylde de specifikke krav i en installation. Cube67 er kendetegnet ved sin enkelte kabelteknologi, multifunktionsmoduler, fleksible installationsmetoder og…  mere


Impact67

Med Impact67 kan du implementere omkostningseffektive fieldbus løsninger med enkle, digitale signaler. De fuldt indkapslede robuste moduler er tilgængelige i en række forskellige kommunikationsprotokoller. Funktionerne omfatter: portmonteret LED…  mere


M12 distributionssystem – Metal

Distributionsmodulerne er designet til konstant tilsluttede løsninger, fra styreskabet til maskinen. De kan let adskilles for montering og transport. Distributionsmodulerne har et metalhus, der tåler mekanisk og termisk belastning. Dette gør dem…  mere


M12 distributionssystem – Plastik

Distributionsmodulerne er designet til konstant tilsluttede løsninger fra styreskabet til maskinen. De kan let adskilles, for montering og transport. Modulerne er fuldt indkapslede, hvilket gør dem forseglede og meget modstandsdygtige.  mere


M8 distributionssystem

Murrelektroniks M8 distributionssystemer giver mulighed for økonomiske installationsløsninger, selv i små rum. De 30mm brede komponenter kan installeres på mange forskellige måder.  mere


MASI20

Installationsløsninger med AS-Interface er meget enkle. Systemet er hurtigt installeret, meget fleksibelt, og tilbyder effektiv teknologi. MASI00/20 er vores kabinetudgave af moduler til maksimal udnyttelse af pladsen.  mere


MASI67

MASI67 er et meget fleksibelt installationskoncept for maskinbygning. Forbundet til steder på det flade AS-i kabel. Murrelektronik MASI67 moduler er fuldt pottede og testet til IP67-applikationer.  mere


MASI68

Decentrale installationer med MASI68 er meget enkle. De kan installeres på kort tid, de er meget fleksible, tilbyder effektiv teknologi - og de er også meget robuste. MASI68 kan monteres i nærheden af periferiudstyr.  mere


MVK Metal

IP67 fieldbus moduler er en vigtig del af maskin- og systeminstallationer. De erstatter kompleks parallel ledningsføring og sparer plads i skabet. På grund af dens mekaniske egenskaber, er MKV Metal designet til applikationer i barske industrielle…  mere


MVK Metal POF

IP67 fieldbus moduler er en vigtig del af maskin- og systeminstallationer. De erstatter kompleks parallel ledningsføring og sparer plads i skabet. På grund af dens mekaniske egenskaber, er MKV Metal designet til applikationer i barske industrielle…  mere


MVK Metal Safety

Sikkerhed er meget vigtigt indenfor automation. MVK Metal Safety fieldbus moduler er en meget interessant løsning for aktiv sikkerhedsteknologi. MVK Metal Safety giver mulighed for installationer i henhold til Safety Integrity Level 3 (ifølge IED…  mere


MVP12 Steel

Maskinkomponenter og installationer til fødevareindustrien skal være nemme at rengøre. Derfor er Murrelektroniks MVP12 Steel distributionsboks lavet af højkvalitets rustfri stål. Ideelt til at implementere decentrale løsninger i fødevaremaskiner og…  mere


SOLID67

SOLID67 are the new compact I/O modules from Murrelektronik. They make installation in the field easier and are very attractive for applications with IO-Link sensors and actuators. They provide eight IO-Link slots directly adjacent to the process and…  mere