Murrelektronik

Du er her: Murrelektronik – stay connected / Produkter

Interfaces

Forbindelse, afbrydelse og kommunikation

Interfaces fra styreskabet til feltet er en væsentlig del af mange installationskoncepter.

Murrelektronik tilbyder et omfattende produktsortiment, der gør det nemt at tilslutte/frakoble eksternt udstyr samt fejlfindningsudstyr. Komponenterne kan anvendes variabelt. Stikkontakter til styringen og kraftige lyselementer supplerer porteføljen.

Murrelektronik interface-oversigt

Lystårne

Murrelektroniks belysningssystemer bruger den bedste teknologi på markedet. Lysdioderne er lavet til at holde og behøver ikke meget strøm. Modlight50 og Modlight70 signaltårne er lette at samle - det innovative monteringssystem gør de forskellige…  mere


Modlink Heavy

Murrelektroniks heavy duty connectorer fra Modlink Heavy-serien garanterer sikker transmission af signaler, energi, data og pneumatik i selv det hårdeste industrielle miljø. De beskytter konsekvent interface-moduler mod vand, kølevæsker, smøremidler,…  mere


Modlink MPV

Tilslutning af fieldbus systemer til styreskabet er vigtigt for den daglige vedligeholdelse. Men interfacet skal være holdbart og sikre pålidelig dataoverførsel. Modlink MPV kabel indsatssystemer gør det muligt at bruge pre-wired ledningsæt, til at…  mere


Modlink MSDD

Modlink MSDD inter faces skaber nem adgang til kontrolenhederne, når diagnostik eller servicearbejde er nødvendigt. Kabinetdøren forbliver lukket, så din maskine eller installation kan opretholde den anbefalede beskyttelsesklasse. Dette gør at…  mere


Modlink MSVD

Applikationer i styreskabet kræver de rigtige stikkontakter. Murrelektroniks brede vifte indeholder mange versioner til anvendelse over hele verden.  mere


Modlink Vario

Modlink Vario er et modulopbygget koblingssystem for til- og afkobling af pneumatik, væsker og elektronik. Det er velegnet til enkel brug på styringer, værktøjer og maskindele. Dets unikke egenskab er at elektriske forbindelser og medier kan være…  mere


MSDD Hybrid fieldbus-kobling

MSDD transfer hybrid fieldbus flytter data og strøm fra kabinettet ud til maskinen. En repeater funktion forstærker og bearbejder signaler.  mere