Murrelektronik

Du er her: Murrelektronik – stay connected / Produkter

Elektronik i styreskabet

Optimale Strømstyringssystemer

Murrelektroniks komponenter til styreskabet sikrer optimal strømstyring i maskin- og systeminstallationer.

De individuelle komponenter matcher perfekt hinanden. Dette sikrer en ensartet strømforsyning på et højt niveau med fokus på effektivitet. Installation er klar på kort tid. Suppressor og buffer-moduler sikrer systemets tilgængelighed.

Elektronik i styreskabet

Buffer-moduler

Spændingstab kan medføre ubehagelige følger: afbryde produktionsprocesser, forårsage driftstop, og kræve at systemet skal nulstilles. De kan endda forårsage tab af data og beskadigelse af maskinen. Murrelektroniks buffermoduler beskytter…  mere


EMC Filtrere

EMC-filtre er væsentlige komponenter, der forhindrer forstyrrelser i maskiner og systemer. De reducerer emissionsinterferens og samtidig forbedres immuniteten overfro intern og ekstern interferens. Murrelektronik tilbyder et omfattende udvalg af…  mere


Emparro

Murrelektroniks Emparro switch-mode strømforsyninger med en effektivitet på op til 95% er imponerende! Dette reducerer effekttabet til et minimum og det lave energiforbrug hjælper med at spare en masse penge.  mere


Emparro ACCUcontrol

The Emparro ACCUcontrol UPS module rounds out the high-performance Emparro power supply system. In the event of a power failure, it automatically switches to battery operation and prevents machine downtimes. Investing in a UPS system frequently pays…  mere


Emparro HD – Heavy Duty

The Emparro HD switched power supply is designed for use in particularly tough environments to guaran-tee a reliable supply of electricity.
The preferred application areas for Emparro HD are areas in which power supply units may be installed in a…  mere


Emparro67

Emparro67 strømforsyninger er designet til applikationer ved maskinen. De er holdbare nok til at modstå selv de mest ekstreme miljøforhold. Emparro 67 reducerer effekttab og sænker energiomkostningerne, fordi de kan installeres direkte ved siden af…  mere


Emparro® 3~

Emparro 3-fasede strømforsyninger til 24V applikationer er vigtige komponenter i installationer, der stiller høje krav. Disse enheder er ikke kun yderst pålidelige, men også overordentligt effektive som et resultat af deres integrerede reserverede…  mere


Evolution

Murrelektroniks Evolution strømforsyninger er ekstremt pålidelige og bidrager til at øge maskinens driftstid. Hvis en af faserne midlertidigt mislykkes, arbejder Evolution fortsat pålideligt med to faser. Køleribber er integreret i huset, hvilket…  mere


MB Redundancy Balance

Strømforsyningssystemer er ofte redundant designet med to strømforsyninger for at opnå mest driftstid. Murrelektroniks aktive redundansmodul, MB Redundans Balance, afkobler to uafhængige strømforsyninger og genererer en redundant 24 V DC…  mere


MICO Basic

MICO Basic er Murrelektroniks intelligente strømfordeling modul til 24 V DC-applikationer. Den overvåger strøm-distribution og reagerer på kortslutninger ved at lukke kanalen ned så sent som muligt, men så tidligt som nødvendigt. MICO Basic er…  mere


MICO Classic

MICO Classic er det intelligente strøm distributionsmodul, fra Murrelektronik for 24 V DC-applikationer. Denne komponent overvåger strømme på op til fire kanaler. Den indikerer når du nærmer den maksimale belastning og den lukker kanalen ned, hvis…  mere


MICO Fuse

MICO Fuse er det ideelle alternativ, til at bruge individuelle sikkerhedsterminaler. Det kompakte modul indeholder 8 sokler til glasrørssikringer, der nemt kan serviceres fra forsiden af modulet. Det beskytter op til 8 kanaler. MICRO FUSE 24 LED…  mere


Mico Pro®

Mico Pro® er det nye og innovative system til strømovervågning fra Murrelektronik til 12 og 24VDC applikationer med en ny, patenteret løsning. Det modulopbyggede system muliggør tilpasning af systemer, så de passer specifikt til applikationen og har…  mere


MICO+

MICO+ er det intelligente strømdistributionsmodul fra Murrelektronik for 24 V DC-applikationer. Denne komponent overvåger strømmen på op til fire kanaler. Den indikerer når du nærmer dig den maksimale belastning og lukker kanalen ned, hvis der er en…  mere


Optokoblere

Optokoblere anvendes til at kombinere forskellige signalniveauer eller til at isolere et signal fra et andet. De giver en optoelektroniske signaloverførsel mellem input og output, og derfor bliver de aldrig slidt op.  mere


Relæer

Relæer fra Murrelektronik er små, men udfører det bedste. Integrerede lysdioder viser altid den aktuelle status. Flere etiketter holder kabinettet organiseret under drift. Relæ-moduler med stikbenskomponenter er fremragende til applikationer, hvor…  mere


Trafo'er

Transformerer er nødt til at være fleksible, fordi forskellige situationer kræver forskellige spændinger. Murrelektroniks produktsortiment tilbyder denne fleksibilitet, uanset om det er en isolationstransformer, kontroltransformer, eller…  mere