Murrelektronik

Produkt nyheder

26. mar 2018

Emparro ACCUcontrol - holder gang i maskinerne

Få ting er så irriterende (eller så dyre) som uplanlagt nedetid i maskiner og installationer. Murrelektroniks UPS modul Emparro ACCUcontrol udvider det højtydende Emparro strømforsyningssystem og holder maskinerne i gang ved at skifte til batteridrift i tilfælde af strømafbrydelse. Investeringen i et UPS system betaler sig ofte tilbage allerede første gang nedetid undgåes.

Eksterne UPS-batterier med en kapacitet på op til 40 Ah er forbundet til UPS-modulet, hvilket muliggør lang runtime.

Alt afhænging af applikationen kan 20A- eller 40A-versioner bruges. Modulet kan installeres uden brug af værktøj og 20A-versionen optager meget lidt plads i kabinettet med en bredde på kun 65 mm.

Forebyggende vedligehold – bliv advaret inden fejlen sker             

Emparro ACCUcontrol overvåger løbende den interne modstand i de tilsluttede batterier.

Hvis grænseværdien overskrides gives et advarselssignal via en signalkontakt.

Uskiftning af batteriet kan derefter planlægges til den næste planlagte service. Denne forebyggende information forhindrer uplanlagte nedetider og behovet for at arrangere service med kort varsel undgåes.

Maksimal levetid

Batterier foretrækker lave temperaturer De leverer mere strøm og og holder længere under de rette betingelser. Emparro ACCUcontrol tilbyder derfor temperaturstyret batteriladning. Denne funktion gør at den endelige ladespænding tilpasses til omgivelsestemperaturen og sikrer at batteriet opnår sin maksimale levetid, selv ved højere omgivelsestemperaturer.

Enkel forbindelse til IPC’er

Emparro ACCUcontrol kan nemt forbindes til en industriel PC via Mini USB:

  • I tilfælde af strømsvigt lukkes den industrielle PC kontrolleret
  • Netspændingen og opladningsstauts for batteriet kan overvåges i realtid
  • Driftsstatus kan dokumenteres i logfil
  • Driftsparametrene er nemme at konfigurere